Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Articulación para brazo de soporte 40x40 estándar
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
ESD |
sí |
Medidas |
40x40 |
Medidas [p] [mm] |
40 |
Unidad de embalaje |
1 |
Material de fijación |
4 tornillos cilíndricos ISO4762-M6x16,4 tuercas de martillo de ranura 10 M6 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
40 |
Material |
Fundición a presión de cinc |
Volumen de suministro |
Incl. tapas, empalmador de pernos, material de fijación (FS) |
Información de material |
Articulación para brazo de soporte: Fundición a presión de cinc,Material de fijación: Acero, galvanizado,Tapa: Polipropileno, gris señales |
Peso [kg] |
0.71 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554420 |
Manual | search?s=download&q=3842554420 |
Download link |
---|
3D CAD |