Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Anillo roscado GWR
Diámetro M40 x 1,5
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales |
Anillo roscado |
Diámetro del eje d [mm] |
12 |
Par de apriete [Nm] |
28 |
Masa m (g) [g] |
39.5 |
Peso [kg] |
0.05 |
Dimensión B [mm] |
8 |
Dimensión d [mm] |
25 |
Dimensión D1 [mm] |
22 |
Dimensión e [mm] |
33 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |