Adaptador de lubricación para patines de bolas SNH R1621 o SLH R1624
Material: plástico
Tamaño 15
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
15 |
Diámetro exterior D [mm] |
12 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensión D [mm] |
12 |
Dimensión D1 [mm] |
6.2 |
Dimensión D2 [mm] |
3.4 |
Dimensión F [mm] |
3.7 |
Dimensión F1 [mm] |
3.1 |
Dimensión F2 [mm] |
0.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.