Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Acoplamiento de compensación |
Tamaño nominal [mm] |
40 |
Peso [kg] |
0.24 |
Dimensión juego axial |
0.05 mm ... 0.5 mm |
Dimensión de juego axial máx. [mm] |
0.5 |
Dimensión de juego axial mín. [mm] |
0.05 |
Dimensión B1 [mm] |
7 |
Dimensión D1 [mm] |
22 |
Dimensión D2 [mm] |
32 |
Dimensión D3 [mm] |
14 |
Dimensión F [mm] |
22 |
Dimensión L |
75 |
Tolerancia de dimensión L [mm] |
±2 |
Dimensión L2 [mm] |
24 |
Dimensión L3 [mm] |
13 |
Tolerancia de dimensión L3 [mm] |
±1 |
Dimensión RV [mm] |
0.7 |
Dimensión SW1 [mm] |
19 |
Dimensión SW2 [mm] |
12 |
Dimensión SW3 [mm] |
19 |
Dimensión SW4 [mm] |
30 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |