• Presión de trabajo máxima 310 bar (4495 psi)
  • Caudal máximo 50 l/min (13 gpm)
  • Tamaño nominal 6
  • Ports: G 3/8

Atributos de productos

Clasificación de la gama de productos

6 a 14/2 vías/posiciones, válvulas de conmutación, embridables

Tipo de la gama de productos

VS241F

Número de conexiones

6

Presión de servicio, máx. [bar]

310

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

50

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Directo - Precomandado

De control directo

Tipo de conexión

Conexión roscada

Caudal nominal [l/min]

50

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina integrada

Bobina integrada

Tensión de alimentación

24 V DC

Enchufe eléctrico

DIN 43650 - EN 175301-803

Conexiones

G 3/8

Tipo de drenaje

Conducto de aceite de fugas externo

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VS241F

Gama de productos

6 vías

Peso [kg]

3.35

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo