Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
(Z)DBE(E)6 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
30 |
Símbolo del pistón |
P → T |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620) |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
2.18 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 05500d98-f10f-4758-a3c8-7c15d2cd87a0 |
Instrucciones de servicio | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
R901017011
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, negro
Para obtener precio, solicitar ofertaR901017010
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, gris
Para obtener precio, solicitar ofertaR901439036
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Para obtener precio, solicitar ofertaR901439034
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Para obtener precio, solicitar oferta