Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-05 |
Familia de productos |
(Z)DBE(E)6 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
30 |
Símbolo del pistón |
P → T, P → Y |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica integrada |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Descripción de la conformidad |
CE - Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.37 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 05500d98-f10f-4758-a3c8-7c15d2cd87a0 |
Instrucciones de servicio | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
R900021267
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Para obtener precio, solicitar ofertaR900217845
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Para obtener precio, solicitar oferta