Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios eléctricos para cilindros electromecánicos |
Sensores de fuerza |
1.er tipo de conexión |
Conector hembra M12, de 4 polos |
2.º tipo de conexión |
Extremos libres |
Tamaño nominal [mm] |
80 |
Conexión |
Conector M12x1 |
Tensión de suministro [V DC] |
24 |
Carga de trabajo (del área de medición) [%] |
150 |
Temperatura de servicio (mín. … máx.) |
- 20 °C ... + 60 °C |
Señal de salida [V] |
0 |
Señal de salida (área de medición) con tolerancia |
-10 ... +10 V ±0,2 |
Tolerancia de señal de salida (área de medición) [V] |
±0.2 |
Señal de salida con tolerancia |
0 V ±0,03 |
Tolerancia de señal de salida [V] |
±0.03 |
Temperatura ambiente admisible |
- 25 °C ... + 80 °C |
Ancho de banda [kHz] |
2.5 |
Ancho de banda con tolerancia |
2,5 kHz ±0,2 |
Tolerancia del ancho de banda [kHz] |
±0.2 |
Tensión de medición [V] |
250 |
Corriente de medición [A] |
4 |
Radio de curvatura dinámico |
> 5xD |
Radio de curvatura estático |
> 10xD |
Ciclos de torsión |
> 2 millones |
Carga límite (del área de medición) [%] |
300 |
Peso [kg] |
0.62 |
Dureza [HRC] |
38 HRC |
Histéresis (del área de medición) [%] |
±0.2 |
Tipo de cable |
PUR negro, apantallado |
Diámetro de cable D [mm] |
5.9 |
Tolerancia del diámetro de cable D [mm] |
±0.2 |
Temperatura compensada |
+ 10 °C ... + 40 °C |
Sección de cable |
4x0,34 |
Temperatura máxima de servicio [°C] |
+60 |
Área de medición [kN] |
22 |
Incertidumbre de medición |
±0.11 |
Temperatura de servicio mínima [°C] |
-20 |
No linealidad (del área de medición) [%] |
±0.5 |
Función de ajuste del punto cero (tara) |
7.2 V ... 24 V |
Indicación de producto |
Con cable de conexión |
Apto para cadenas de arrastre |
sí |
Tipo de protección |
IP65 |
Salida de enchufe |
Angular |
Derivación térmica del punto cero (del área de medición por Kelvin) [%] |
±0.05 |
Derivación térmica sobre el área de medición (del área de medición por Kelvin) |
±0.05 |
Temperatura ambiente en movimiento |
-40 °C ... +80 °C |
Material |
Acero inoxidable |
Repetibilidad (del área de medición) [%] |
±0.25 |
Dimensión a f8 [mm] |
20 |
Dimensión b [mm] |
109 |
Dimensión c [mm] |
67.5 |
Dimensión d [mm] |
35 |
Dimensión e [mm] |
28 |
Dimensión L |
5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Instrucciones de servicio | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |