Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil de deslizamiento
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Gris señales (RAL 7004) |
Unidad de embalaje |
10 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
PVC duro |
Peso [kg] |
0.15 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554724 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |