Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
La función central de los motores de engranajes externos es convertir la energía hidráulica (volumen de flujo y presión) en energía mecánica (momento de torsión y velocidad de rotacion). Para reducir las pérdidas de calor, los motores de engranajes externos de Rexroth tienen una eficiencia muy alta. Esto se logra mediante el sellado de la brecha dependiente de la presión y la tecnología de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
32.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
8 |
Presión constante máxima [bar] |
250 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
4000 |
Drive shaft |
cónico 1:5 para brida A |
Sentido de giro |
Universal |
Tapa frontal |
Rodamiento delantero Ø 80 mm tipo 1 |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Motor |
Model |
Serie F (5.5 ... 22.5 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18mm |
Version |
fosfatizado, reforzado |
Port connection |
Brida cuadrada para racor ISO8434-1 |
Material de juntas |
NBR |
Rear cover |
Conexión de aceite de fugas (axial) |
Peso [kg] |
3.3 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14028 |
Instrucciones de servicio | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Plano de la oferta | 2f5b4fbf-eb52-4c52-ad26-a1419217fa06 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
1515702002
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702065
Brida recta
Para obtener precio, solicitar oferta1515702066
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702070
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702071
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702072
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta