Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Desacoplamiento de la fuerza de proceso PE 2/XX, guía lateral
Atributos de productos | |
---|---|
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
Set (2) |
Volumen de suministro |
1 juego (compuesto por 2 guías laterales), incl. material de fijación |
Material |
Chapa de acero, galvanizado |
Longitud [L] |
80 |
Peso [kg] |
0.11 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842536926 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |