Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Bisagra LIFTOFF a la izquierda P1=20 P2=20
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
6 |
ESD |
sí |
designLINE |
sí |
Tipo de bisagra |
Desenganchable |
Unidad de embalaje |
2 |
Fuerza [Fmax] [N] |
300 |
Perfil P2 [mm] |
20 |
Material |
fundición a presión de aluminio |
Dimensión B [mm] [mm] |
20 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Material de fijación |
2 tornillos de cabeza avellanada DIN7991-M4x8,2 tuercas de martillo de ranura 6 M4,1 arandela DIN125-A6,4 |
Perfil P1 [mm] |
20 |
Dimensión A [mm] [mm] |
20 |
Información de material |
Bisagra: Fundición a presión de aluminio, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado,Pasador estriado: Acero, galvanizado,Arandela: PA |
Dimensión a [mm] [mm] |
12.5 |
Dimensión b [mm] |
12.5 |
Peso [kg] |
0.04 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543327 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |