• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 70 l/min (19 gpm)
  • Agujero roscado CA-10A-2N
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas direccionales de asiento de 2 vías accionadas por solenoide, precomandadas

Tipo de la gama de productos

VEI

Familia de productos

VEI-16-10A-NA

Número de conexiones

2

Presión de servicio, máx.. [bar]

350

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

70

Posición normal

Abierto sin corriente

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Directo - Precomandado

Precomandada

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Agujero roscado

CA-10A-2N

Caudal nominal [l/min]

70

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Accionamiento manual auxiliar

Accionamiento manual auxiliar accionado por presión

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VEI

Gama de productos

2 vías

Peso [kg]

0.18

Document type Download link
Datasheets no datasheet?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog