Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
Esquema de conexiones pormenorizado |
Familia de productos |
ZSF(W) |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Símbolo del pistón |
A → B |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Caudal nominal [l/min] |
3000 |
Tamaño nominal |
125 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
26.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | c6e9e013-c7dd-4e4c-a8a7-d7057d8fece6 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |