Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 90x90L 4N
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Ranura del perfil |
10 |
Sección transversal |
90x90L 4N |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Tipo de perfil |
4N |
Medidas |
90x90 |
Ranuras abiertas |
4 |
Color |
Natural |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de embalaje |
1 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
22.2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
24.2 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
47.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
214.7 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
122 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
50.5 |
Masa [m] |
6.5 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
227.4 |
Accesorios recomendados |
Tapa 90x90L, negro,Tapa 90x90L, gris indicador |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993628 |
Download link |
---|
3D CAD |