Perfil de deslizamiento
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
10 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
PVC duro |
Peso [kg] |
0.2 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.