Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Escuadra (estándar) 40x80
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Medidas |
40x80 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
20 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
180 |
Momento de torsión [Nm] |
60 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante |
Momento de flexión 2 [Nm] |
400 |
Accesorios recomendados |
Tapa para escuadra 40x80, gris señales (3842548856) ,Tapa para escuadra 40x80, negro (3842548857) |
Peso [kg] |
0.12 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529005 |
Download link |
---|
3D CAD |