Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Conmutación fiable de la dirección de caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 7368 |
Familia de productos |
LC |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
900 |
Símbolo del pistón |
Símbolo B40E |
Tipo de conexión |
Válvula insertable |
Tamaño nominal |
25 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento hidráulico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
0.48 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 5800712f-d720-409c-861c-1e0c32a0c7f6 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |