Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Conexión de enchufe acodada para patines de bolas sobre raíl
Giratorio
Rosca M3
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
M3 |
Peso [kg] |
0.01 |
Indicación de producto |
Presión de lubricación máxima: 30 bar (en bomba con palanca manual, presionar lentamente). |
Dimensión d [mm] |
3 |
Dimensión d tolerancia [mm] |
±0.1 |
Dimensión G de rosca |
M3 |
Dimensión L |
11.2 |
Dimensión L1 |
14.7 |
Dimensión SW [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Download link |
---|
3D CAD |