Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Bomba a paletas de carrera doble, con compensación interna de fuerzas sin carga hidráulica de cojinetes permite una larga vida útil.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
98 |
Familia de productos |
PVV |
Presión de servicio, máx. [bar] |
175 |
Caudal máx. [l/min] |
141 |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 31,7 mm con chaveta |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 127-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HLP,HFD |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
24.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | b0068407-5745-43e9-a857-18fdddcebd78 |
Download link |
---|
3D CAD |