Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Fiabilidad elevada gracias al sólido diseño. Niveles reducidos de ruido y pulsación. Comportamiento de regulación dinámico.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
25 |
Familia de productos |
VPV |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
45 |
Comandos |
Regulador de presión con limitación de volumen y comandable hidráulicamente (dos niveles) |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 22,2 mm con chaveta |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Tipo de conexión, conexión de trabajo |
Rosca para tubos |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
28 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 6d618731-fb95-4ff6-a396-a84f19ce911c |