Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Optimizada para accionamientos de velocidad de rotación variable. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Eficiencia elevada. Ninguna limitación de ciclo de cargas
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
50 |
Familia de productos |
PGH |
Presión de servicio, máx. [bar] |
250 |
Caudal máx. [l/min] |
150 |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 25 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 25 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
17.54 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | f2e340ac-74e7-48d5-a20c-a225ca9f7582 |
Manual | 8f119190-63f0-458a-ac6c-99e976d4f50c |
Download link |
---|
3D CAD |