Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Taladro de carcasa 021-E |
Tipo de la gama de productos |
Housings |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Agujero roscado |
021-E |
Conexiones |
G 1 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Cuerpo |
Tipo de producto |
Agujero roscado 021-E |
Peso [kg] |
1.76 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-75 |