Balancín WI/M
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Clasificación de sala blanca |
Clase ISO 7 |
Sala de secado [% h.r.] |
<1 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación para el montaje en el tramo de transporte ST 2/... o el tramo de cinta BS 2/... |
Área de supervisión [mm] |
60 |
Accesorios recomendados |
Sensor M12x1 con distancia de conmutación nominal SN = 4 mm (no se puede realizar ninguna detección correcta con una distancia de conmutación nominal ≥ 4 o ≤ 4), longitud constructiva 70 mm,Interruptor de cilindro neumático |
Peso [kg] |
0.15 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530797 |
Manual | search?s=download&q=3842530797 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.