Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
DBG |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
600 |
Símbolo del pistón |
A → B, X → Y |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Conector de 6 polos (5 + PE) según EN 43651 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
5.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | d47e7c1c-54f4-47c6-a9aa-869e1b6b5180 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |