Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Rueda de curva STS VFplus 65 30°
Product attributes | |
---|---|
Dimensión b [mm] |
322.5 |
Ángulo de desviación [α] [°] |
30 |
Longitud efectiva del listón de deslizamiento [m] |
2x 0,34 |
Longitud efectiva de la cadena [m] |
2x 0,28 |
Modificación |
Puede obtener otros modelos bajo petición mediante nuestro departamento de modificaciones. (COS@boschrexroth.de) |
Dimensión A [mm] [mm] |
185.5 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65 |
Información de material |
Carcasa: Acero inoxidable 1.4301,Rueda de cadena: PA, blanco,Cojinete de bolas: Acero inoxidable 1.4301/FDA |
Indicación de suministro |
Montada |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación para el montaje en perfil de tramo STS |
Peso [kg] |
4.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547111 |
Download link |
---|
3D CAD |