Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de escuadras 90x90 (Standard)
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
90x90 |
Incluye material de fijación |
sí |
Momento de torsión [Nm] |
200 |
Información de material |
Escuadra: Fundición a presión de aluminio, pulida,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Momento de flexión 1 [Nm] |
370 |
Momento de flexión 2 [Nm] |
800 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación (FS),Escuadra (Standard) |
Material de fijación |
8 tornillos de cabeza de martillo M8x25,8 tuercas con collar M8 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante |
Accesorios recomendados |
Tapa para escuadra 90x90, gris señales (3842548868) ,Tapa para escuadra 90x90, negro (3842548869) |
Peso [kg] |
0.51 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523578 |
Download link |
---|
3D CAD |