Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Caja de piecerío GB-1205 ESD
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
1 |
Resistencia de derivación |
Rgp/Rpp = 104 ... 109 Ω |
Material |
ABS |
b x h x l |
123 x 50 x 173 |
Índice [cm³] |
600 |
Peso [kg] |
0.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842346281 |
Download link |
---|
3D CAD |