Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Articulación 45x45 support designLINE
Product attributes | |
---|---|
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
45x45 |
designLINE |
sí |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Radio de giro [°] |
180 |
Unidad de embalaje |
1 |
Fuerza F2 [N] |
1000 |
Material de fijación |
2 tornillos de cabeza de brida M8x16,2 tuercas de martillo de ranura 10 M8,2 tornillos S12x30 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Fuerza F1 [N] |
15000 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, lacado |
Información de material |
Articulación designLINE: fundición a presión de aluminio, lacada, RAL 9006, material de fijación: Acero, galvanizado |
Accesorios recomendados |
Palanca de apriete: 3842538608 |
Peso [kg] |
0.33 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538687 |
Manual | search?s=download&q=3842538687 |
Download link |
---|
3D CAD |