Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tornillo de cabeza de martillo M8x50
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Tamaño de la rosca |
M8x50 |
Unidad de embalaje |
100 |
Longitud [l] [mm] |
44 |
Dimensión [b] [mm] |
22 |
Fuerza de extracción de la ranura máx. [Fmax] [N] |
18000 |
Material |
acero, galvanizado |
Fuerza de extracción de la ranura mín. [Fmin] [N] |
6000 |
Peso [kg] |
0.03 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528727 |
Download link |
---|
3D CAD |