Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Portapiezas WT 2, completamente montado 400x480
Product attributes | |
---|---|
Peso placa [mPL] [kg] |
6.1 |
Grosor de la placa [dPL] [mm] |
4.8 |
Dimensión [d] [mm] |
444 |
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
100 |
Dimensión [c] [mm] |
285 |
Planitud [mm] |
0.6 |
Peso del portapiezas [mWT] [kg] |
8 |
Anchura del portapiezas [bWT] [mm] |
400 |
Información de material |
Módulos de bastidor con taco de poliamida (PA),Placa portadora, de acero (4,8 mm) |
Indicación de suministro |
Montada |
Volumen de suministro |
Placa portadora,Módulos de bastidor,Elementos de unión,Casquillos de posicionamiento |
Longitud del portapiezas [lWT] [mm] |
480 |
Peso [kg] |
8.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0842090081 |
Download link |
---|
3D CAD |