Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Patín de bolas SLH configurable, opcionalmente con sensor de medición integrado.
El patín y el sensor de medición forman una unidad compacta ya montada
El patín puede cargarse hasta la Fmax y es compatible con la estructura intercambiable de Rexroth. La electrónica queda protegida de la mejor manera posible mediante las juntas integradas y el sólido apantallado de acero.
Atributos de productos | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Formato de construcción |
SLH: estrecho, largo, alto |
Clase de precarga |
C1, C2 de precarga baja a media |
Clase de precisión |
P - Preciso |
Junta |
Junta estándar, junta de bajo rozamiento |
Cadena de bolas |
Sin cadena de bolas (estándar) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
37300 |
Momento longitudinal estático ML0 [Nm] |
740 |
Momento de torsión de carga estático Mt0 [Nm] |
750 |
Momento de torsión de carga dinámico Mt [Nm] |
530 |
Momento longitudinal dinámico ML [Nm] |
530 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
52500 |
Peso [kg] |
0 |
Longitud del cable [m] |
máx. 3 |
Interfaz |
incremental: TTL 10 µm, 1 Vss / 1000 µm, absoluta: SSI 10 µm |
Tipo sistema de medición integrado |
IMScompact |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 50784fdb-263f-4215-a588-47feac8ee392 |
Manual | 759fa38c-cb7b-40a3-a350-e6b6753150f6 |