Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula direccional de asiento de 2/2 vías, de accionamiento directo con accionamiento por solenoide |
Tipo de la gama de productos |
KSDE |
Familia de productos |
KSDE.0 N/P |
Número de conexiones |
2 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
20 |
Posiciones |
2 |
Posición normal |
Abierto sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
M20x1.5 |
Caudal nominal [l/min] |
20 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina |
GZ37 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Accionamiento manual auxiliar |
Accionamiento manual auxiliar cubierto |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Gama de productos |
2 vías |
Tipo de producto |
KSDE |
Peso [kg] |
0.3 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-23 |