Palanca de apriete M8, L30

  • Para uniones de perfil ajustables o fijas
  • Para cargas elevadas hasta 45 Nm en la dirección de giro
  • Unión continua mediante dentado Hirth
  • Radio de giro 180°
  • Ligero ajuste en el retículo de 7,5°
  • Marca con graduación visual de 7,5° para detectar fácilmente el ángulo de ajuste
  • La articulación puede fijarse con ayuda de una palanca de apriete o de un tornillo y regularse cómodamente.
  • Mecanizado de perfiles: No es necesario (tornillo autorroscante en caso de unión frontal)
  • Compatible con articulación 30 x 30

Atributos de productos

Longitud [L]

30

Información de material

Palanca de apriete: Fundición a presión de cinc, negro con recubrimiento de plástico,Piezas de acero: galvanizadas, clase de resistencia 5.8

Peso [kg]

0.09

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842564090

Vínculo de descarga
3D CAD

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo