Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
La función central de los motores de engranajes externos es convertir la energía hidráulica (volumen de flujo y presión) en energía mecánica (momento de torsión y velocidad de rotacion). Para reducir las pérdidas de calor, los motores de engranajes externos de Rexroth tienen una eficiencia muy alta. Esto se logra mediante el sellado de la brecha dependiente de la presión y la tecnología de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
40.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
8 |
Presión constante máxima [bar] |
190 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
5000 |
Drive shaft |
cónico 1:5 |
Sentido de giro |
Universal |
Tapa frontal |
Brida cuadrada Ø 80 mm |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Motor |
Model |
Serie F (5.5 ... 22.5 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18mm |
Version |
fosfatizado, reforzado |
Port connection |
Brida cuadrada para racor ISO8434-1 |
Material de juntas |
NBR, WDR en FKM |
Rear cover |
Conexión de aceite de fugas (axial) |
Non-standard version |
Desviaciones de los estándares del catálogo, véase el dibujo |
Peso [kg] |
3.3 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14028 |
Manual | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dibujo | 41cd19eb-2194-4875-a8e7-cb549f4b99ae |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |