Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Sujeción de brida |
Tamaño nominal [mm] |
40 |
Peso [kg] |
0.29 |
Material |
acero galvanizado |
Material |
Acero zincado |
Dimensión D H11 [mm] |
35 |
Dimensión D1 H13 [mm] |
6.6 |
Dimensión D2 H13 [mm] |
11 |
Dimensión E máx. [mm] |
55 |
Dimensión FB [mm] |
9 |
Dimensión L4 [mm] |
4.5 |
Dimensión MF [mm] |
10 |
Tolerancia de dimensión MF [mm] |
±0.1 |
Dimensión R [mm] |
36 |
Tolerancia de dimensión R [mm] |
±0.2 |
Dimensión TF [mm] |
72 |
Tolerancia de dimensión TF [mm] |
±0.2 |
Dimensión TG1 [mm] |
38 |
Tolerancia de dimensión TG1 [mm] |
±0.2 |
Dimensión UF [mm] |
90 |
Tolerancia de dimensión UF [mm] |
±0.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |