Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Cable de conexión EU L=0,5 m
Atributos de productos | |
---|---|
Color |
Negro |
Longitud [L] |
0.5 |
Peso [kg] |
0.09 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842517051 |
Manual | search?s=download&q=3842517051 |