Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Módulo de comunicación ID 200/C-ETH
Atributos de productos | |
---|---|
Conformidad |
CE,FCC |
Color |
Gris luminoso (RAL 7035) |
Conexión 02 |
EtherNet/IP |
Humedad del aire |
Máx. 96 % |
Transferencia de datos dinámica |
no |
Ondulación |
≤ 10 % |
Resistencia a choques e impactos (EN 60068-2-29) |
70 g/6 ms 18 ciclos |
Conexión 03 |
Modbus/TCP |
Conexión 04 |
TCP/IP |
Masa [m] |
0.5 |
Temperatura ambiente [T] |
-25 … +70 °C |
Clase de protección |
IP65 |
Indicación de estado 01 |
7 LED |
Consumo de corriente máx. [A] |
0.5 |
Material |
Aluminio, con recubrimiento de polvo |
Temperatura de almacenamiento [T] |
-30 ... +80 °C |
Tensión de servicio CC (PELV) [V] |
20 ... 30 |
Conexión 01 |
Profinet |
Aviso |
Consumo de corriente, incl. 2 antenas,EN 300330,ETS 300683 |
Peso [kg] |
0.55 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842410060 |
Manual | search?s=download&q=3842410060 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |