Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas reguladoras de caudal, con compensación de presión, regulador de caudal ajustable y válvula antirretorno con flujo de retorno invertido |
Tipo de la gama de productos |
VCST |
Número de conexiones |
2 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
250 |
Caudal máx. [l/min] |
10 |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
10 |
Conexiones |
G 1/4 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
0.36 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-18 |