Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Divisor de flujo y fusionador de flujo |
Tipo de la gama de productos |
DRF |
Familia de productos |
A-DRF (G 1/2-G 3/8) |
Número de conexiones |
3 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
32 |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
32 |
Conexiones |
G 3/8 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
1.04 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-60 |
Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.