Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula antirretorno y dosificadora |
Tipo de la gama de productos |
VBC |
Familia de productos |
A-VBC-78-SX |
Número de conexiones |
5 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada externamente |
Caudal nominal [l/min] |
40 |
Rango de presión ajustable [bar] |
7-19.5 |
Ajuste de presión [bar] |
7.5 |
Preajuste de presión |
Con preajuste de presión |
Opciones de ajuste |
Tornillo Allen con tuerca de seguridad |
Conexiones |
G 3/8 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VBC |
Gama de productos |
Válvula antirretorno y dosificadora |
Peso [kg] |
1.89 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-02 |