Sistema de bombas, presión de servicio máxima 280 bar, tamaño nominal 100, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo

  • Serie 2X
  • 100 cm³
  • Presión nominal 280 bar
  • Comunicación: analógica
  • Autoabastecido
  • Válvula precompresora 250 bar
  • Sensor de presión 315 bar

Atributos de productos

Tipo de impulsión

Variable

Tamaño nominal [cm³]

100

Familia de productos

SYDFEE

Presión de servicio, máx. [bar]

280

Caudal máx. [l/min]

200

Comandos

Electrónica integrada

Tensión de alimentación

24 VDC

Enchufe eléctrico

Enchufe de 12 polos (11 + PE)

Descripción de la conexión eléctrica

Enchufe de 12 polos (11 + PE) según EN 175201-804

Conectividad

Analógica

Arrastre

sin

Sentido de giro

Giro a derechas

Extremo de eje

Eje de chaveta

Brida de sujeción

ISO 2 agujeros

Fluido hidráulico

HLP

Juntas

FKM

Peso [kg]

51.58

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360
Manual 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo

Accesorios