Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Regulación fiable del caudal al valor ajustado.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 6263-03-02-*-13 |
Familia de productos |
2FRM6 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
16 |
Símbolo del pistón |
A → B, B → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
1.03 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | f127877e-8557-4333-9aa1-1cd5d48daa7e |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |