• Presión de trabajo máxima 310 bar (4495 psi)
  • Caudal máximo 20 l/min (5 gpm)
  • Tamaño constructivo 4
  • Ports: G 1/4

Atributos de productos

Clasificación de la gama de productos

3/2 vías/posiciones, válvulas de conmutación

Tipo de la gama de productos

VS70

Presión de servicio, máx. [bar]

310

Número de conexiones

3

Caudal máx. [l/min]

20

Posiciones

2

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

De control directo

Caudal nominal [l/min]

20

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Conexiones

G 1/4

Tipo de drenaje

Conducto de aceite de fugas interno

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

3 vías

Tipo de producto

VS70

Peso [kg]

0.67

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 18302-01?filterMediatype=1584

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo