Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Familia de productos |
ZDR10D |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
160 |
Símbolo del pistón |
P2 → P1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
5 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.52 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 225d4395-aaa3-4590-a0cd-3006c0d4751c |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |