Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
DBET..XE |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
2 |
Símbolo del pistón |
P → T |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Racor del cable |
Descripción de la conexión eléctrica |
Racor del cable, conexión roscada M20 x 1,5 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.9 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 4e813180-94cd-43bf-b282-ed45bb91024f |
Manual | d2070bc5-ea34-4d94-bb56-6392f3aa1c77 |