Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo admisible del caudal de aceite en las conexiones seleccionadas.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 7368 |
Familia de productos |
SFE |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
120 |
Símbolo del pistón |
A → B |
Tipo de conexión |
Válvula insertable |
Tamaño nominal |
25 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento hidráulico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
0.56 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 0ed83444-3c7b-4048-9b75-6727675ab3e1 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |