Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo fiable del caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica

  • Accionamiento directo
  • Bloqueo libre de fugas en canal TA y TB
  • Presión de apertura 3 bar

Atributos de productos

Esquema de conexiones

ISO 4401-05-04-0-05

Familia de productos

Z1S10

Presión de servicio, máx. [bar]

350

Caudal máx. [l/min]

100

Símbolo del pistón

TA1 → TA2, TB1 → TB2

Tipo de conexión

Placa intermedia

Tamaño nominal

10

Tipo de accionamiento

con accionamiento mecánico

Número de conexiones

5

Número de posiciones de conmutación

2

Fluido hidráulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR

Juntas

FKM

Peso [kg]

2.2

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 99a08495-8cac-4e08-bb20-d1a5eaa68a97
Manual 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo