Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Patín de montaje para patín de bolas
Clase de precarga C3
Tamaño 20
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Raíl guía |
Tamaño nominal [mm] |
20 |
Ancho patín [mm] |
44 |
Longitud de patín [mm] |
91 |
Diámetro exterior D [mm] |
6 |
Peso [kg] |
0.45 |
Raíl guía división T [mm] |
55 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
44 |
Dimensión B (perfiles guía) [mm] |
91 |
Dimensión D [mm] |
6 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |