Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Tubo redondo D28L, L6070
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Masa [m] |
0.5 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
1.3 |
Material |
Aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
1.8 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
1 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
1.3 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
1 |
Accesorios recomendados |
Raíl de deslizamiento, negro ESD,Raíl de deslizamiento, gris señales,Tapa cobertora D28L, gris señales,Tapa D28L, negro,Tapa cobertora D28L, N10, gris señales,Tapa D28L, N10, negro |
Peso [kg] |
3 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557250 |